Interruttori di livello del liquido

Mostra 11 prodotto(i)

Interruttore di livello del liquido, RT280A

Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT (NZ) SPDT, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -50, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 10, Tipo di sensore: Elemento di rilevamento calore

Interruttore di livello del liquido, RT281A

Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -30, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 20, Tipo di sensore: Elemento di rilevamento calore

Interruttore di livello del liquido, LLS 4000

Tipo di attacco: G, Approvazione: CE;FCC, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -50, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 120, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Tensione di alimentazione [V] CC: 24.00

Interruttore di livello del liquido, LLS 4000

Tipo di attacco: G, Approvazione: CE;FCC;SIL2, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -50, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 120, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Tensione di alimentazione [V] CC: 24.00

Interruttore di livello del liquido, LLS 4000U

Tipo di attacco: NPT, Approvazione: CE;FCC, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -50, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 120, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Tensione di alimentazione [V] CC: 24.00

Visualizza: