Flow Switch, FQS

061H4000

Tipo raccordo pressione: R, Dimensioni raccordo pressione: 1", Mezzo: Glicole; Acqua fresca; Glicole, Tipo di attacco: Filettatura, Funzione contatto: SPDT

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.658 Kg
Peso netto 0.55 Kg
Volume 1.89 Liter
EAN 5702428275408

 

Accessori prodotto No
Alloggiamento REGOLARE
Approvazione CE
UL
UKCA
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 176 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -13 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 80 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] 5 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 176 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] 41 °F
China RoHS compliance Out of scope
Dimensioni raccordo pressione 1"
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Grado di protezione IP IP20
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Identificazione modello FQS-U30G
In scope of WEEE and contain batteries No
Incr. reg. DN100/4 in [l/min.] [Max] 950 l/min
Incr. reg. DN100/4 in [l/min.] [Min] 210 l/min
Incr. reg. DN125/5 in [l/min.] [Max] 1140 l/min
Incr. reg. DN125/5 in [l/min.] [Min] 380 l/min
Incr. reg. DN150/6 in [l/min.] [Max] 1800 l/min
Incr. reg. DN150/6 in [l/min.] [Min] 570 l/min
Incr. reg. DN25/1 in [l/min.] [Max] 50 l/min
Incr. reg. DN25/1 in [l/min.] [Min] 21 l/min
Incr. reg. DN32/1-1/4 in [l/min.] [Max] 102 l/min
Incr. reg. DN32/1-1/4 in [l/min.] [Min] 46 l/min
Incr. reg. DN40/1-1/2 in [l/min.] [Max] 145 l/min
Incr. reg. DN40/1-1/2 in [l/min.] [Min] 68 l/min
Incr. reg. DN50/2 in [l/min.] [Max] 255 l/min
Incr. reg. DN50/2 in [l/min.] [Min] 58 l/min
Incr. reg. DN65/2-1/2 in [l/min.] [Max] 570 l/min
Incr. reg. DN65/2-1/2 in [l/min.] [Min] 120 l/min
Incr. reg. DN80/3 in [l/min.] [Max] 880 l/min
Incr. reg. DN80/3 in [l/min.] [Min] 115 l/min
Intervallo Ø diametro tubi [in] [Max] 6 in
Intervallo Ø diametro tubi [in] [Min] 1 in
Intervallo Ø diametro tubi [mm] [Max] 150 mm
Intervallo Ø diametro tubi [mm] [Min] 25 mm
Ispezionabile No
Max. Pressione di esercizio [bar] 9.8 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 142 psig
Max. velocità del flusso [m/s] 2 m/s
Mezzo Glicole
Acqua fresca
Glicole
Pressione di scoppio [bar] 48 bar
Pressione di scoppio [psig] 696 psig
Product Name Description Flow Switch
Quantità per formato imballo 9 pz
Rid. reg. DN100/4 in [l/min.] [Max] 940 l/min
Rid. reg. DN100/4 in [l/min.] [Min] 200 l/min
Rid. reg. DN125/5 in [l/min.] [Max] 1120 l/min
Rid. reg. DN125/5 in [l/min.] [Min] 350 l/min
Rid. reg. DN150/6 in [l/min.] [Max] 1700 l/min
Rid. reg. DN150/6 in [l/min.] [Min] 530 l/min
Rid. reg. DN25/1 in [l/min.] [Max] 45 l/min
Rid. reg. DN25/1 in [l/min.] [Min] 18 l/min
Rid. reg. DN32/1-1/4 in [l/min.] [Max] 100 l/min
Rid. reg. DN32/1-1/4 in [l/min.] [Min] 43 l/min
Rid. reg. DN40/1-1/2 in [l/min.] [Max] 140 l/min
Rid. reg. DN40/1-1/2 in [l/min.] [Min] 63 l/min
Rid. reg. DN50/2 in [l/min.] [Max] 250 l/min
Rid. reg. DN50/2 in [l/min.] [Min] 50 l/min
Rid. reg. DN65/2-1/2 in [l/min.] [Max] 565 l/min
Rid. reg. DN65/2-1/2 in [l/min.] [Min] 105 l/min
Rid. reg. DN80/3 in [l/min.] [Max] 850 l/min
Rid. reg. DN80/3 in [l/min.] [Min] 100 l/min
Tipo FQS
Tipo di attacco Filettatura
Tipo raccordo pressione R
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality