Mostra 14 prodotto(i)
Modulo I/O, AK-XM 101A
Modulo I/O, Tipo: AK-XM 101A, Tipo controller: Modulo di estensione, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 8
Modulo I/O, AK-XM 102A
Funzione: Ingressi digitali, Tipo di comunicazione: AK2 LOCAL BUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
Modulo I/O, AK-XM 205A
Funzione: Ingressi analogici, uscite digitali, Tipo di comunicazione: AK2 LOCAL BUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
Modulo I/O, AK-XM 204A
Funzione: Uscite digitali, Tipo di comunicazione: AK2 LOCAL BUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
Modulo I/O, AK-XM 102B
Funzione: Ingressi digitali, Tipo di comunicazione: AK2 LOCAL BUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
Modulo I/O, AK-XM 205B
Funzione: Ingressi analogici, uscite digitali, Tipo di comunicazione: AK2 LOCAL BUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
Modulo I/O, AK-XM 204B
Funzione: Uscite digitali, Tipo di comunicazione: AK2 LOCAL BUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
Modulo I/O, AK-XM 107A
Funzione: Ingressi digitali, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
Modulo I/O, AK-XM 208C
Funzione: 8AI, 4 uscita motore a passo, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
Modulo I/O, AK-XM 103A
Funzione: Ingressi e uscite analogici, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16