Mostra 9 prodotto(i)
Regolatore surriscaldamento, EKE 1A
Ingressi digitali (DI) [pz.]: 3, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 2, Supporto sensore pressione: Raziometrico 0,5 - 4 V CC, Frequenzay [Hz]: 50/60 Hz, Numero di sensori di temperatura: 1, Numero di sensori di pressione: 1
Regolatore surriscaldamento, EKE 1B
Ingressi digitali (DI) [pz.]: 2, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 2, Supporto sensore pressione: Raziometrico 0,5 - 4 V CC, Frequenzay [Hz]: 50/60 Hz, Numero di sensori di temperatura: 2, Numero di sensori di pressione: 1
Regolatore surriscaldamento, EKE 1D
Ingressi digitali (DI) [pz.]: 2, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 2, Supporto sensore pressione: Raziometrico 0,5 - 4 V CC, Frequenzay [Hz]: 50/60 Hz, Numero di sensori di temperatura: 2, Numero di sensori di pressione: 1, Tipo di comunicazione: CANBUS
Regolatore surriscaldamento, EKE 1C
Ingressi digitali (DI) [pz.]: 2, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 2, Supporto sensore pressione: Raziometrico 0,5 - 4 V CC, Frequenzay [Hz]: 50/60 Hz, Numero di sensori di pressione: 3, Tipo di comunicazione: CANBUS
Modulo di alimentazione di backup, EKE 2U
Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tensione di alimentazione [V] CC: 24, Approvazione: UL; RoHS; CE, Max. uscita corrente/fase [A]: 2, Utilizzato per prodotto: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Formato imballo: Imballo multiplo