Contattore, CI 9
Contattore, CI 9

037H002194

Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 25.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 500, Tensione bobina @ 60 Hz: 600

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.29 kg
Peso netto 0.28 kg
EAN 5702423003877

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Carico AC-1 Ith, aperto 25 A
Carico AC-1 lthe, protezione 16 A
Carico AC-3 sx 9 A
Contatti principali 3
Descrizione prodotto Contattore
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E63581
Nome prodotto Contattore
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi 4
Potenza AC-3 @ 220-240 V 2.2 kW
Potenza AC-3 @ 380-690 V 4 kW
Prodotto identico 037H402194
Quantità per formato imballo 30 pc
Tensione bobina @ 50 Hz 500 V
Tensione bobina @ 60 Hz 600 V
Tipo CI 9

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality