037H002138
Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 25.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 415, Tensione bobina @ 60 Hz: 500
Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 25.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 415, Tensione bobina @ 60 Hz: 500
Peso lordo | 0.29 kg |
Peso netto | 0.28 kg |
EAN | 5702423013258 |
Peso lordo | 0.29 kg |
Peso netto | 0.28 kg |
EAN | 5702423013258 |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UL CMIM |
Carico AC-1 Ith, aperto | 25 A |
Carico AC-1 lthe, protezione | 16 A |
Carico AC-3 sx | 9 A |
Contatti principali | 3 |
Descrizione prodotto | Contattore |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Contattori e avviatori motore |
Nome file approvazione UL | E63581 |
Nome prodotto | Contattore |
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi | 4 |
Potenza AC-3 @ 220-240 V | 2.2 kW |
Potenza AC-3 @ 380-690 V | 4 kW |
Prodotto identico | 037H402138 |
Quantità per formato imballo | 30 pc |
Tensione bobina @ 50 Hz | 415 V |
Tensione bobina @ 60 Hz | 500 V |
Tipo | CI 9 |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UL CMIM |
Carico AC-1 Ith, aperto | 25 A |
Carico AC-1 lthe, protezione | 16 A |
Carico AC-3 sx | 9 A |
Contatti principali | 3 |
Descrizione prodotto | Contattore |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Contattori e avviatori motore |
Nome file approvazione UL | E63581 |
Nome prodotto | Contattore |
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi | 4 |
Potenza AC-3 @ 220-240 V | 2.2 kW |
Potenza AC-3 @ 380-690 V | 4 kW |
Prodotto identico | 037H402138 |
Quantità per formato imballo | 30 pc |
Tensione bobina @ 50 Hz | 415 V |
Tensione bobina @ 60 Hz | 500 V |
Tipo | CI 9 |