Contattore, CI 6
Contattore, CI 6

037H001831

Contatti principali: 4, Carico AC-1 Ith, aperto: 20.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 220 - 240

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.31 kg
Peso netto 0.3 kg
EAN 5702422106722

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Carico AC-1 Ith, aperto 20 A
Carico AC-1 lthe, protezione 16 A
Carico AC-3 sx 6 A
Contatti principali 4
Descrizione prodotto Contattore
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E63581
Nome prodotto Contattore
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi 4
Potenza AC-3 @ 220-240 V 1.5 kW
Potenza AC-3 @ 380-690 V 2.2 kW
Prodotto identico 037H401831
Quantità per formato imballo 30 pc
Tensione bobina a 50 Hz [Max] 240 V
Tensione bobina a 50 Hz [Max] 220 V
Tipo CI 6

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality