Contattore, CI 6
Contattore, CI 6

037H001532

Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 20.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 220 - 230, Tensione bobina @ 60 Hz: 220

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.3 kg
Peso netto 0.28 kg
EAN 5702423060733

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Carico AC-1 Ith, aperto 20 A
Carico AC-1 lthe, protezione 16 A
Carico AC-3 sx 6 A
Contatti principali 3
Descrizione prodotto Contattore
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E63581
Nome prodotto Contattore
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi 4
Potenza AC-3 @ 220-240 V 1.5 kW
Potenza AC-3 @ 380-690 V 2.2 kW
Prodotto identico 037H401532
Quantità per formato imballo 30 pc
Tensione bobina @ 60 Hz 220 V
Tensione bobina a 50 Hz [Max] 230 V
Tensione bobina a 50 Hz [Max] 220 V
Tipo CI 6

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality