Mostra 158 prodotto(i)
Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, Flangia, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Raccomandazioni sul mezzo: Water,Brine,Oil,Air, Materiale corpo: Ghisa, Funzionamento: Servo-azionato (pistone), Numero di vie: 2/2
Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, Flangia, 75.000 m³/h, NBR
Raccomandazioni sul mezzo: Water,Brine,Oil,Air, Materiale corpo: Ghisa, Funzionamento: Servo-azionato (pistone), Numero di vie: 2/2
Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, Flangia, 130.000 m³/h, NBR
Raccomandazioni sul mezzo: Water,Brine,Oil,Air, Materiale corpo: Ghisa, Funzionamento: Servo-azionato (pistone), Numero di vie: 2/2
Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, Flangia, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: PZH, Materiale corpo: Ghisa, Funzionamento: Servo-azionato (pistone), Numero di vie: 2/2
Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, Flangia, 75.000 m³/h, EPDM
Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: PZH, Materiale corpo: Ghisa, Funzionamento: Servo-azionato (pistone), Numero di vie: 2/2
Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, Flangia, 130.000 m³/h, EPDM
Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: PZH, Materiale corpo: Ghisa, Funzionamento: Servo-azionato (pistone), Numero di vie: 2/2
Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM
Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, FKM
Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approvazione: DNVGL-CG-0339, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, FKM
Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approvazione: DNVGL-CG-0339, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2