MBT 3560, 100 mm, G,1/2

084Z4044

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.214 Kilogram
Peso netto 0.166 Kilogram
Volume 0.69 Liter
EAN 5702423206506

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ISO 228-1-A
Campo di temperatura [°F] [Max] 392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] 200 °C
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] -50 °C
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] 392 °F
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] -58 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio e femmina
Collegamento elettrico standard EN 175301-803-A
Conn. elettriche Angular connector
Contain batteries No
Diametro tubo di protezione [in] 0.315 in
Diametro tubo di protezione [mm] 8 mm
Dim. coll. el. Pg 9
Dimensione dell'attacco al processo 1/2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensore [pz] 1 pz
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
Identificazione modello MBT 3560-0001-0100-12-420
In scope of WEEE Yes
Inserto sensore Fisso
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di estensione [in] 1.3 in
Lunghezza di estensione [mm] 33 mm
Lunghezza di inserimento [in] 3.94 in
Lunghezza di inserimento [mm] 100 mm
Materiale attacco Acciaio inox
Materiale attacco di processo Acciaio inox
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
N. dossier SCIP 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Nome prodotto Temperature transmitter
Nome prodotto dossier SCIP Sensor MBT 3560
Quantità per formato imballo 13 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm] 1000
Segnale uscita [mA] [Max] 20 mA
Segnale uscita [mA] [Min] 4 mA
Standard di collegamento ISO 228
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatura ambiente max. [°C] 85 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 185 °F
Tipo MBT 3560
Tipo attacco di servizio G
Tipo di attacco G
Tipo di cavo N/A
Tipo di inserzione Fisso
Tipo di trasmettitore Integrato
Tipo elemento sensore Pt
Tolleranza elemento sensore < ± 1% FS

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality