Filtro disidratatore ermetico, DMT, Acciaio ramato

023Z8411

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.323 Kilogram
Peso netto 1.026 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428913416

 

Activated alumina [%] 0 %
Campo di temperatura [°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Capacità di acido [g] 6.44 g
Capacità di acido [once] 0.227 oz
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 24°C R744:319
Capacità flusso KW R744: 13.8
Capacità flusso TR R744: 3.9
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Core type Solid core
Descrizione prodotto Essiccatore filtro linea del liquido
Dim. cartuccia 13 cu.in.
Dimensione attacco di uscita 1 [in] 1/2 in
Dimensione attacco ingresso 1 [in] 1/2 in
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo prodotti Filter driers
Identificazione modello DMT 134S
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Ispezionabile No
Materiale attacco Acciaio ramato
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 140 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 2030 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Nome prodotto Filtro disidratatore ermetico
Quantità per formato imballo 8 pz
Refrigerante(i) R744
Staffa No
Superficie cartuccia solida [cm2] 200 cm²
Superficie cartuccia solida [in2] 31.01 in²
Tipo DMT
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Volume cartuccia solida [cm3] 95 cm³
Volume cartuccia solida [in3] 5.82 in³
Volume fascio tubiero [foz US] 10.82 Fluid Ounce US
Volume fascio tubiero [l] 0.32 L
Volume netto [foz US] 7.6 Fluid Ounce US
Volume netto [l] 0.225 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality