Filtro disidratatore ermetico, DML, Acciaio

023Z0195

Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.2 Kilogram
Peso netto 1.932 Kilogram
Volume 2.764 Liter
EAN 5702428159050

 

Accessori prodotto Accessori generici
Activated alumina [%] 0 %
Allumina attiva/setaccio molecolare [%] 0% / 100%
Approvazione UL
Campo di temperatura [°F] [Max] 160 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Capacità di acido [g] 3.28 g
Capacità di acido [once] 0.116 oz
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 24°C R134a: 1522
R290: --
R32: 1281
R404A: 1585
R407C: 1478
R410A: 1377
R507: 1660
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 52 °C R134a: 1393
R290: --
R32: 1179
R404A: 1501
R407C: 1362
R410A: 1225
R507: 1493
Cartuccia Cartuccia solida
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Contain batteries No
Core type Solid core
Descrizione prodotto Essiccatore filtro linea del liquido
Dim. cartuccia 41 cu.in.
Dimensione attacco di uscita 1 [in] 3/4 in
Dimensione attacco di uscita [mm] 19 mm
Dimensione attacco ingresso 1 [in] 3/4 in
Dimensione attacco ingresso [mm] 19 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Filter driers
Identificazione modello DML 416
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata su etichetta
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Ispezionabile No
Materiale attacco Acciaio
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 46 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Nome file approvazione UL SA6398
Nome prodotto Filtro disidratatore ermetico
Quantità per formato imballo 8 pz
Refrigerante(i) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigeranti certificati UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigeranti senza olio R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Staffa No
Superficie cartuccia solida [cm2] 415 cm²
Superficie cartuccia solida [in2] 64.26 in²
Tipo ELIMINATOR
Tipo DML
Tipo attacco ingresso A cartella
Tipo attacco uscita A cartella
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Volume cartuccia solida [cm3] 355 cm³
Volume cartuccia solida [in3] 21.69 in³
Volume fascio tubiero [foz US] 32.98 Fluid Ounce US
Volume fascio tubiero [l] 0.97 L
Volume netto [foz US] 20.97 Fluid Ounce US
Volume netto [l] 0.62 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality