Essiccatore filtro, struttura a guscio, DCR

023U7051

Materiale attacco: Acciaio, Dimensione attacco a brasare [mm]: 22.00

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.87 Kilogram
Peso netto 4.706 Kilogram
Volume 11.408 Liter
EAN 5702428249409

 

Accessori prodotto Accessori DCR
Approvazione CE
CSA
UKCA
UL
Campo di temperatura [°F] [Max] 160 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Cap. liq. [Kw] R1234ze: 112.7
R134a: 127.0
R404A: 89.3
R407C: 130.1
R410A: 132.1
R452A: 90.4
R507: 86.6
Cap. liq. [TR] R1234ze: 32.1
R134a: 36.1
R404A: 25.4
R407C: 37.0
R410A: 37.6
R452A: 25.7
R507: 24.6
Categoria I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Componenti incluse 1 cop.
2 guarnizioni in feltro
8 bulloni
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Coperchio Connettore
Descrizione prodotto Essiccatore filtro refrigerante
Dim. cartuccia 48 cu.in.
Dimensione attacco a brasare [in] 7/8 in
Dimensione attacco a brasare [mm] 22 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Filter driers
Identificazione modello DCR 0487
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata su etichetta
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Ispezionabile Parti di ricambio DCR
Materiale attacco Acciaio
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 46 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 667 psig
Nome file approvazione UL SA6398
Nome parti singole DCR
Nome prodotto Essiccatore filtro, struttura a guscio
Numero di cartucce 1
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigeranti certificati UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigeranti senza olio R134a
R513A
R515A
Staffa No
Standard di collegamento ANSI/ASME B36.10M
Tipo ELIMINATOR
Tipo DCR
Tipo di attacco Saldatura di testa/ saldare ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Volume fascio tubiero [foz US] 65.76 Fluid Ounce US
Volume fascio tubiero [l] 1.94 L
Volume netto [foz US] 50.44 Fluid Ounce US
Volume netto [l] 1.492 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality