Filtro disidratatore ermetico, DCL, Rame

023Z0034

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.43 Kilogram
Peso netto 1.266 Kilogram
Volume 2.15 Liter
EAN 5702428159982

 

Accessori prodotto No
Activated alumina [%] 20 %
Allumina attiva/setaccio molecolare [%] 20% / 80%
Approvazione UL
Campo di temperatura [°F] [Max] 160 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Capacità di acido [g] 6.23 g
Capacità di acido [once] 0.22 oz
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 24°C R134a: 888
R290: --
R32: 748
R404A: 925
R407C: 863
R410A: 804
R507: 969
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 52 °C R134a: 813
R290: --
R32: 688
R404A: 877
R407C: 795
R410A: 715
R507: 872
Capacità flusso KW R134a: 59.9
R290: 72.2
R32: 91.4
R404A: 42.2
R407C: 61.4
R410A: 62.4
R507: 40.9
Capacità flusso TR R134a: 17.0
R290: 20.5
R32: 26.0
R404A: 12.0
R407C: 17.5
R410A: 17.7
R507: 11.6
Cartuccia Cartuccia solida
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Contain batteries No
Core type Solid core
Descrizione prodotto Essiccatore filtro linea del liquido
Dim. cartuccia 30 cu.in.
Dimensione attacco di uscita 1 [in] 7/8 in
Dimensione attacco ingresso 1 [in] 7/8 in
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Filter driers
Identificazione modello DCL 307S
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata su etichetta
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Ispezionabile No
Materiale attacco Rame
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 46 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 80 %
Nome file approvazione UL SA6398
Nome prodotto Filtro disidratatore ermetico
Quantità per formato imballo 8 pz
Refrigerante(i) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Refrigeranti certificati UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigeranti senza olio R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Staffa No
Superficie cartuccia solida [cm2] 340 cm²
Superficie cartuccia solida [in2] 52.7 in²
Tipo ELIMINATOR
Tipo DCL
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
UL evaluated Yes
Volume cartuccia solida [cm3] 258 cm³
Volume cartuccia solida [in3] 15.77 in³
Volume fascio tubiero [foz US] 24.42 Fluid Ounce US
Volume fascio tubiero [l] 0.72 L
Volume netto [foz US] 15.68 Fluid Ounce US
Volume netto [l] 0.464 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality