Dettagli prodotto

Peso lordo 3.95 kg
Peso netto 3.82 kg

 

Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Descrizione Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3
Dimensione attacco di uscita [in] 3/8 in
Dimensione attacco ingresso [in] 1/2 in
Dimensione attuatore [mm] 13.5 mm
Flusso [gpm] [Max] 8 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 0 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 30 L/min
Flusso [l/min.] [Min] 0 L/min
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello FOR 4 VDH 30 EC 2/2
Ispezionabile
Materiale corpo AISI 304
Nome parti singole Block
Nome prodotto Solenoid operated valves
Pressione di esercizio [barg] [Max] 160 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min] 4 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 2400 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min] 51 psig
Standard di collegamento BSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 194 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max] 90 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo Block for VDH/VDHT 2/2
Tipo di attacco Filettatura
Tipo di materiale Fluido neutro

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality