VOH 30 M
180H0141
Standard di collegamento: BSP, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, Flusso [l/min.] [Max]: 30.000
Standard di collegamento: BSP, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, Flusso [l/min.] [Max]: 30.000
Peso lordo | 1.32 kg |
Peso netto | 1.23 kg |
Peso lordo | 1.32 kg |
Peso netto | 1.23 kg |
Descrizione | VOH 30M THROTTLE VALVE |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/8 in |
Dimensione attacco ingresso [in] | 3/8 in |
Flusso [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 30 L/min |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VOH 30 M |
Materiale corpo | AISI 304 |
Nome prodotto | Manually operated valves |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 140 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 2030 psig |
Standard di collegamento | BSP |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | VOH M |
Descrizione | VOH 30M THROTTLE VALVE |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/8 in |
Dimensione attacco ingresso [in] | 3/8 in |
Flusso [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 30 L/min |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VOH 30 M |
Materiale corpo | AISI 304 |
Nome prodotto | Manually operated valves |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 140 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 2030 psig |
Standard di collegamento | BSP |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | VOH M |