VOCH 30 MC
VOCH 30 MC

180H0143

Standard di collegamento: ISO 4401, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, Flusso [l/min.] [Max]: 30.000

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.82 kg
Peso netto 1.68 kg

 

Descrizione VOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
Flusso [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 30 L/min
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VOCH 30 MC
Inlet Connection Cetop 3
Materiale corpo AISI 304 /AISI 316L
Nome prodotto Manually operated valves
Outlet connection Cetop 3
Pressione di esercizio [barg] [Max] 140 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 2030 psig
Standard di collegamento ISO 4401
Temperatura mezzo [°C] [Max] 80 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo VOCH M

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality