VOCH 30 M
VOCH 30 M

180H0140

Standard di collegamento: BSP, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, Flusso [l/min.] [Max]: 30.000

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.3 kg
Peso netto 1.28 kg

 

Descrizione VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
Dimensione attacco di uscita [in] 3/8 in
Dimensione attacco ingresso [in] 3/8 in
Flusso [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 30 L/min
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VOCH 30 M
Materiale corpo AISI 304
Nome prodotto Manually operated valves
Pressione di esercizio [barg] [Max] 140 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 2030 psig
Standard di collegamento BSP
Temperatura mezzo [°C] [Max] 80 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo VOCH M

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality