VRH 30 25-140 bar

180G0030

Flusso [l/min.] [Max]: 30.00, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.614 Kg
Peso netto 0.5 Kg
Volume 0.47 Liter
EAN 5715162673010

 

Description VRH 30 25-140 BAR PRESSURE REL
Descrizione prodotto Pressure operated valves
Dimensione attacco di uscita [in] 3/8 in
Dimensione attacco ingresso [in] 3/8 in
Elenco sostanze candidate REACH No
Flusso [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 30 l/min
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VRH 30 25-140 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale corpo AISI 304
Pressione di esercizio [barg] [Max] 140 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min] 25 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 2030 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min] 362 psig
Standard di collegamento BSP
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Tipo VRH 30

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality