VRH 30 10-40 bar
180G0029
Flusso [l/min.] [Max]: 30.000, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig
Flusso [l/min.] [Max]: 30.000, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig
Peso lordo | 0.61 kg |
Peso netto | 0.58 kg |
Peso lordo | 0.61 kg |
Peso netto | 0.58 kg |
Descrizione | VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/8 in |
Dimensione attacco ingresso [in] | 3/8 in |
Flusso [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 30 L/min |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VRH 30 10-40 bar |
Materiale corpo | AISI 304 |
Nome prodotto | Pressure operated valves |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 40 barg |
Pressione di esercizio [barg] [Min] | 10 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 580 psig |
Pressione di esercizio [psig] [Min] | 145 psig |
Standard di collegamento | BSP |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Tipo | VRH 30 |
Descrizione | VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/8 in |
Dimensione attacco ingresso [in] | 3/8 in |
Flusso [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 30 L/min |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VRH 30 10-40 bar |
Materiale corpo | AISI 304 |
Nome prodotto | Pressure operated valves |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 40 barg |
Pressione di esercizio [barg] [Min] | 10 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 580 psig |
Pressione di esercizio [psig] [Min] | 145 psig |
Standard di collegamento | BSP |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Tipo | VRH 30 |