VRH 30 45-210 bar
180G0031
Flusso [l/min.] [Max]: 30.00, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig
Flusso [l/min.] [Max]: 30.00, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig
Peso lordo | 0.614 Kg |
Peso netto | 0.594 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5715162674369 |
Peso lordo | 0.614 Kg |
Peso netto | 0.594 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5715162674369 |
Description | VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL |
Descrizione prodotto | Pressure operated valves |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/8 in |
Dimensione attacco ingresso [in] | 3/8 in |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Flusso [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 30 l/min |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VRH 30 45-210 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale corpo | AISI 304 |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 210 barg |
Pressione di esercizio [barg] [Min] | 45 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 3045 psig |
Pressione di esercizio [psig] [Min] | 652 psig |
Standard di collegamento | BSP |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Tipo | VRH 30 |
Description | VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL |
Descrizione prodotto | Pressure operated valves |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/8 in |
Dimensione attacco ingresso [in] | 3/8 in |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Flusso [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 30 l/min |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VRH 30 45-210 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale corpo | AISI 304 |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 210 barg |
Pressione di esercizio [barg] [Min] | 45 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 3045 psig |
Pressione di esercizio [psig] [Min] | 652 psig |
Standard di collegamento | BSP |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Tipo | VRH 30 |