Valve, VRH 5 CA 30-120 bar
Valve, VRH 5 CA 30-120 bar

180G0033

Flusso [gpm] [Max]: 1.300, Flusso [l/min.] [Max]: 5.000, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.34 kg
Peso netto 0.34 kg

 

Descrizione VRH5CA Cartridge
Dimensione attacco di uscita [in] 3/8 in
Dimensione attacco ingresso [in] 3/8 in
Flusso [gpm] [Max] 1.3 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 5 L/min
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VRH 5 CA 30-120 bar
Materiale corpo AISI 304
Nome prodotto Pressure operated valves
Pressione di esercizio [barg] [Max] 100 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min] 25 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 1450 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min] 362 psig
Standard di collegamento BSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Tipo VRH

Accessori

Parti di ricambio

Replacement

Replacement

Replacement

Servizi