Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0042

Pressione di esercizio [barg] [Max]: 40, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 580

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.229 Kg
Peso netto 3 Kg
Volume 2 Liter
EAN 5715162674154

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Descrizione prodotto Power Pack valve
Dimensione attacco di uscita [in] 3/8 in
Dimensione attacco ingresso [in] 3/8 in
Elenco sostanze candidate REACH No
Flow [l/min] 15 l/min
Flusso [gpm] [Max] 5.2 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 20 l/min
Funzione NO
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VPH 15 E NO
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale corpo AISI 304
Portata [gpm] 4 gal/min
Pressione di esercizio [barg] [Max] 40 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min] 10 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 580 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min] 145 psig
Standard di collegamento BSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] -22 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] -30 °C
Tipo VPH
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality