Valve, VPH 15 E NC
Valve, VPH 15 E NC

180G0041

Pressione di esercizio [barg] [Min]: 25, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Min]: 360, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2030

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.22 kg
Peso netto 3 kg

 

Descrizione VPH15E NC, 25-140 BAR
Dimensione attacco di uscita [in] 3/8 in
Dimensione attacco ingresso [in] 3/8 in
Flow [l/min] 15 L/min
Flusso [gpm] [Max] 5.28 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 20 L/min
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VPH 15 E NC
Materiale corpo AISI 304
Nome prodotto Solenoid operated valves
Portata [gpm] 4 gal/min
Pressione di esercizio [barg] [Max] 140 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min] 25 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 2030 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min] 360 psig
Standard di collegamento BSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min] -22 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] -30 °C
Tipo VPH

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality