Mostra 8 prodotto(i)
0.3, 4.3 psig, Flusso stimato [gpm]: 40.0, Flusso stimato [m³/h]: 11.5
M42 x 1,5, 0.3, 4.3 psig, Flusso stimato [gpm]: 50.0, Flusso stimato [m³/h]: 11.5
M42 x 1,5, 0.4, 5.8 psig, Flusso stimato [gpm]: 47.6, Flusso stimato [m³/h]: 13.0
M60 x 1.5, 0.3, 4.3 psig, Flusso stimato [gpm]: 132.0, Flusso stimato [m³/h]: 30.0
0.1, 7.2 psig, Flusso stimato [gpm]: 405.0, Flusso stimato [m³/h]: 92.0