Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC
Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC

180H0059

M60 x 1.5, 0.2, 2.9 psig, Flusso stimato [gpm]: 202.0, Flusso stimato [m³/h]: 45.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.1 kg
Peso netto 2.15 kg

 

Descrizione VCM 46 M60 to 2.5 VIC
Flusso stimato [gpm] 202 gal/min
Flusso stimato [m³/h] 45 m³/h
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VCM 46 M60 to 2.5 VIC
Inlet Connection M60 x 1.5
Nome prodotto Check valves
Opening pressure [barg] 0.2 barg
Opening pressure [psig] 2.9 psig
Outlet connection Victaulic 2.5 in
Pressione di esercizio [barg] [Max] 120 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 1740 psig
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.55 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 8 psig
Tipo VCM

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality