Valve, VCM 10 1.5 to 1.5 VIC
Valve, VCM 10 1.5 to 1.5 VIC

180H0047

0.3, 4.3 psig, Flusso stimato [gpm]: 40.0, Flusso stimato [m³/h]: 11.5

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.78 kg
Peso netto 0.75 kg

 

Descrizione VCM10 1½VI inline
Flusso stimato [gpm] 40 gal/min
Flusso stimato [m³/h] 11.5 m³/h
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VCM 10 1.5 to 1.5 VIC
Inlet Connection Victaulic 1.5 in
Nome prodotto Check valves
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pressione di esercizio [barg] [Max] 80 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 1160 psig
Pressure loss at max. Flow [barg] 1 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 14.5 psig
Tipo VCM

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality