Mostra 83 prodotto(i)
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial
Flusso [gpm] [Max]: 40.000, Flusso [l/min.] [Max]: 150.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2000, Standard di collegamento: NPT, Dimensione attacco ingresso [in]: 1 in, Dimensione attacco di uscita [in]: 1 in
Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial
Flusso [gpm] [Max]: 16.000, Flusso [l/min.] [Max]: 60.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 160, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2400, Standard di collegamento: BSP, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1/2
Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial
Flusso [gpm] [Max]: 16.000, Flusso [l/min.] [Max]: 60.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2000, Standard di collegamento: BSP
Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial
Flusso [gpm] [Max]: 16.000, Flusso [l/min.] [Max]: 60.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 160, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2400, Standard di collegamento: BSP, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1/2
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial
Flusso [gpm] [Max]: 8.000, Flusso [l/min.] [Max]: 30.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 160, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2400, Standard di collegamento: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial
Flusso [gpm] [Max]: 8.000, Flusso [l/min.] [Max]: 30.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 160, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2400, Standard di collegamento: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial
Flusso [gpm] [Max]: 16.000, Flusso [l/min.] [Max]: 60.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 160, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2400, Standard di collegamento: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial
Flusso [gpm] [Max]: 8.000, Flusso [l/min.] [Max]: 30.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 160, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2400, Standard di collegamento: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial
Flusso [gpm] [Max]: 16.000, Flusso [l/min.] [Max]: 60.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 160, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2400, Standard di collegamento: BSP