VDH 30 EC
180L0050
Flusso [gpm] [Max]: 7.900, Flusso [l/min.] [Max]: 30.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2030, Standard di collegamento: Cetop 3
Flusso [gpm] [Max]: 7.900, Flusso [l/min.] [Max]: 30.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2030, Standard di collegamento: Cetop 3
Peso lordo | 4.064 Kg |
Peso netto | 3 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162673782 |
Peso lordo | 4.064 Kg |
Peso netto | 3 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162673782 |
Applicazione | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description |
VDH30EC 4/3 CETOP 3 (A/B- |
Descrizione prodotto | Solenoid operated valves |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Flusso [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Flusso [gpm] [Min] | 0.2 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 30 l/min |
Flusso [l/min.] [Min] | 1 l/min |
Funzione |
NC NO |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VDH 30 EC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale corpo | AISI 304 |
Numero di vie | 4/3 |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 140 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 2030 psig |
Standard di collegamento | Cetop 3 |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 37 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 3 °C |
Tempo di apertura [ms] [Max] | 110 ms |
Tempo di chiusura [ms] [Max] | 130 ms |
Tipo | VDH 3/2, 4/3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Applicazione | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description |
VDH30EC 4/3 CETOP 3 (A/B- |
Descrizione prodotto | Solenoid operated valves |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Flusso [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Flusso [gpm] [Min] | 0.2 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 30 l/min |
Flusso [l/min.] [Min] | 1 l/min |
Funzione |
NC NO |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VDH 30 EC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale corpo | AISI 304 |
Numero di vie | 4/3 |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 140 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 2030 psig |
Standard di collegamento | Cetop 3 |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 37 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 3 °C |
Tempo di apertura [ms] [Max] | 110 ms |
Tempo di chiusura [ms] [Max] | 130 ms |
Tipo | VDH 3/2, 4/3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |