Valve, VDH 120 E NO
Valve, VDH 120 E NO

180L0005

Flusso [l/min.] [Max]: 120.00, Flusso [gpm] [Max]: 32.0, Funzionamento: Comandato da valvola pilota, Direzione: A vie parallele, Pressione di esercizio [barg] [Min]: 1, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Min]: 15, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2030

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.62 kg
Peso netto 1.55 kg

 

Descrizione VDH120E2/2 NO G1/2
Diametro del pistone (Ø) [mm] 18 mm
Dimensione attacco di uscita [in] 1/2 in
Dimensione attacco ingresso [in] 1/2 in
Dimensione attuatore [mm] 13.5 mm
Direzione A vie parallele
Flusso [gpm] [Max] 32 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 1.3 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 120 L/min
Flusso [l/min.] [Min] 5 L/min
Funzionamento Comandato da valvola pilota
Funzione NO
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VDH 120 E NO
Ispezionabile
Materiale corpo AISI 304
Materiale di tenuta FKM
Nome parti singole VDH
Nome prodotto Solenoid operated valves
Numero di vie 2/2
Pressione di esercizio [barg] [Max] 140 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min] 1 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 2030 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min] 15 psig
Standard di collegamento BSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 37 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 3 °C
Tempo di apertura [ms] [Max] 150 ms
Tempo di chiusura [ms] [Max] 400 ms
Tipo VDH 2/2
Tipo di attacco Filettatura
Tipo di materiale Fluido neutro

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality