Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial
180L0091
Flusso [gpm] [Max]: 16.000, Flusso [l/min.] [Max]: 60.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 160, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2400, Standard di collegamento: BSP, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1/2