Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

180L0094

Flusso [gpm] [Max]: 16.000, Flusso [l/min.] [Max]: 60.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 160, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2400, Standard di collegamento: BSP

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.134 Kg
Peso netto 1.114 Kg
Volume 1.63 Liter
EAN 5715162672693

 

Applicazione Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 1/2 E NC BSP
Descrizione prodotto Solenoid operated valves
Diametro del pistone (Ø) [mm] 18 mm
Dimensione attacco di uscita [in] 1/2 in
Dimensione attacco ingresso [in] 1/2 in
Dimensione attuatore [mm] 13.5 mm
Direzione A vie parallele
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Flusso [gpm] [Max] 16 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 0 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 60 l/min
Flusso [l/min.] [Min] 0 l/min
Funzionamento Comandato da valvola pilota
Funzione NC
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VDHT 1/2 E NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile
Materiale corpo AISI 304
Materiale di tenuta FKM
N. dossier SCIP 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
Nome parti singole VDHT
Nome prodotto dossier SCIP VDHT NC BSP Valves
Numero di vie 2/2
Pressione di esercizio [barg] [Max] 160 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min] 4 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 2400 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min] 51 psig
Standard di collegamento BSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 194 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 90 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo VDHT 2/2
Tipo di attacco Filettatura
Tipo di materiale Fluido neutro
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality