Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic
180L0049
Flusso [gpm] [Max]: 8.000, Flusso [l/min.] [Max]: 30.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2030, Standard di collegamento: Cetop 3
Flusso [gpm] [Max]: 8.000, Flusso [l/min.] [Max]: 30.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2030, Standard di collegamento: Cetop 3
Peso lordo | 0.908 Kg |
Peso netto | 0.864 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5715162675304 |
Peso lordo | 0.908 Kg |
Peso netto | 0.864 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5715162675304 |
Applicazione | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH30EC 2/2 NO |
Descrizione prodotto | Solenoid operated valves |
Diametro del pistone (Ø) [mm] | 18 mm |
Dimensione attuatore [mm] | 13.5 mm |
Direzione | Collettore |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Flusso [gpm] [Max] | 8 gal/min |
Flusso [gpm] [Min] | 0.3 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 30 l/min |
Flusso [l/min.] [Min] | 1 l/min |
Funzionamento | Comandato da valvola pilota |
Funzione | NO |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VDH 30 EC NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | SÌ |
Materiale corpo | AISI 304 |
Materiale di tenuta | FKM |
N. dossier SCIP | 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019 |
Nome parti singole | VDH |
Nome prodotto dossier SCIP | VDH30EC 2/2 NO Valves |
Numero di vie | 2/2 |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 140 barg |
Pressione di esercizio [barg] [Min] | 4 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 2030 psig |
Pressione di esercizio [psig] [Min] | 50 psig |
Standard di collegamento | Cetop 3 |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 37 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 3 °C |
Tempo di apertura [ms] [Max] | 150 ms |
Tempo di chiusura [ms] [Max] | 350 ms |
Tipo | VDH 2/2 |
Tipo di materiale | Fluido neutro |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Applicazione | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH30EC 2/2 NO |
Descrizione prodotto | Solenoid operated valves |
Diametro del pistone (Ø) [mm] | 18 mm |
Dimensione attuatore [mm] | 13.5 mm |
Direzione | Collettore |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Flusso [gpm] [Max] | 8 gal/min |
Flusso [gpm] [Min] | 0.3 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 30 l/min |
Flusso [l/min.] [Min] | 1 l/min |
Funzionamento | Comandato da valvola pilota |
Funzione | NO |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VDH 30 EC NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | SÌ |
Materiale corpo | AISI 304 |
Materiale di tenuta | FKM |
N. dossier SCIP | 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019 |
Nome parti singole | VDH |
Nome prodotto dossier SCIP | VDH30EC 2/2 NO Valves |
Numero di vie | 2/2 |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 140 barg |
Pressione di esercizio [barg] [Min] | 4 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 2030 psig |
Pressione di esercizio [psig] [Min] | 50 psig |
Standard di collegamento | Cetop 3 |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 37 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 3 °C |
Tempo di apertura [ms] [Max] | 150 ms |
Tempo di chiusura [ms] [Max] | 350 ms |
Tipo | VDH 2/2 |
Tipo di materiale | Fluido neutro |
UK RoHS compliance | Out of scope |