BB024DS

018F7928

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CC: 24, Grado di protezione IP: IP00

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.286 Kg
Peso netto 0.275 Kg
Volume 0.251 Liter
EAN 5702423195930

 

Accessori prodotto Accessori per bobine a solenoide
Approvazione Standard
Attacco bobina Forcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] 50 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] 122 °F
Classe di isolamento avvolgimento bobina Classe H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standard EN175301-803
Colore Blue
Colore Blu
Conformità EN 60730-1
Conn. elettriche Forcella DIN
Connettore elettrico A forcella (3x)
Consumo energetico [W] CC 16 W
Description Coil BB024DS 24V DC
Descrizione prodotto Magnetic coils
Dim. coll. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore [mm] 13.5 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Fissaggio bobina Clip-on
Formato imballo Imballo multiplo
Frequenzay [Hz] DC
Grado di protezione IP IP00
Gruppo prodotti Accessories
Identificazione modello BB024DS
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indice lavoro Continuo
Ispezionabile No
N. dossier SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nome parti singole EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
Nome prodotto dossier SCIP Solenoid coils
Progettazione standard bobina VDE 0580
Quantità per formato imballo 50 pz
Relativa Condizioni umidità Non a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min] 0 %
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo Magnetic coil

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality