Pompe per applicazioni di turbine a gas

Mostra 31 prodotto(i)

Pompa, PAHT G 2

Flusso [gpm] [Max]: 1.090, Flusso [l/min.] [Max]: 4.190, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità [giri/min] [Min]: 1000, Materiale corpo: AISI 304

Pompa, PAHT G 3.2

Flusso [gpm] [Max]: 1.990, Flusso [l/min.] [Max]: 7.640, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità [giri/min] [Min]: 1000, Materiale corpo: AISI 304

Pompa, PAHT G 4

Flusso [gpm] [Max]: 2.630, Flusso [l/min.] [Max]: 10.120, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità [giri/min] [Min]: 1000, Materiale corpo: AISI 304

Pompa, PAHT G 6.3

Flusso [gpm] [Max]: 4.710, Flusso [l/min.] [Max]: 18.100, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità [giri/min] [Min]: 1000, Materiale corpo: AISI 304

Pompa, PAHT G 10

Flusso [gpm] [Max]: 5.230, Flusso [l/min.] [Max]: 21.630, Pressione di uscita [barg] [Max]: 140, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità [giri/min] [Min]: 1000, Materiale corpo: AISI 304

Visualizza: