Pompe per acque di scarico

Mostra 9 prodotto(i)

180B3075

Pompa, APP W 5,1

Flusso [gpm] [Max]: 21.780, Flusso [l/min.] [Max]: 83.760, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Materiale corpo: Duplex

180B3076

Pompa, APP W 6,5

Flusso [gpm] [Max]: 27.880, Flusso [l/min.] [Max]: 107.220, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Materiale corpo: Duplex

180B3077

Pompa, APP W 7,2

Flusso [gpm] [Max]: 31.260, Flusso [l/min.] [Max]: 120.210, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Materiale corpo: Duplex

180B3078

Pompa, APP W 8,2

Flusso [gpm] [Max]: 36.010, Flusso [l/min.] [Max]: 138.500, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Materiale corpo: Duplex

180B3080

Pompa, APP W 10,2

Flusso [gpm] [Max]: 45.480, Flusso [l/min.] [Max]: 174.930, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Materiale corpo: Duplex

Visualizza: