APP W HC 30/1200

180B5003

Flusso [gpm] [Max]: 134.300, Flusso [l/min.] [Max]: 514.40, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1450, Velocità [giri/min] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Min]: 500

Dettagli prodotto

Peso lordo 120.1 Kg
Peso netto 105 Kg
Volume 89.903 Liter
EAN 5715162671016

 

Attacco di uscita standard Metrico
Attacco standard ingresso Metrico
China RoHS compliance Out of scope
Cilindrata [cm³/rev] 444 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 27.09 in³/rev
Conformità ATEX No
Description Pump for waste water
Descrizione prodotto APP W pumps
Dimensione attacco ingresso (metrico) M60
Dimensione raccordo di spurgo [in] 1/4 in
Dimensioni attacco di uscita (metrico) M60
Elenco sostanze candidate REACH No
Flusso [gpm] [Max] 134.3 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 56.3 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 514.4 l/min
Flusso [l/min.] [Min] 215.7 l/min
Gruppo prodotti Pump
Identificazione modello APP W HC 30/1200
In scope of WEEE and contain batteries No
Livello pressione sonora [dB(A)] 85 dBA
Materiale corpo Duplex
Materiale di tenuta NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Paese di origine Danimarca
Picco pressione di mandata [barg] [Max] 10 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max] 145 psig
Portata [m³/h] [Max] 31 m³/h
Portata [m³/h] [Min] 13 m³/h
Pressione di mandata [barg] [Max] 5 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 2 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 72.5 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 29 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 100 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 1450 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 435 psig
Raccordo di spurgo standard BSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo APP W HC 15-30
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
UK RoHS compliance Out of scope
Velocità [giri/min] [Max] 1200 giri/min
Velocità [giri/min] [Min] 500 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min] 500 giri/min

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality