180B3077
Flusso [gpm] [Max]: 31.260, Flusso [l/min.] [Max]: 120.210, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Materiale corpo: Duplex
Flusso [gpm] [Max]: 31.260, Flusso [l/min.] [Max]: 120.210, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Materiale corpo: Duplex
Peso lordo | 36.44 kg |
Peso netto | 29 kg |
Peso lordo | 36.44 kg |
Peso netto | 29 kg |
Attacco di uscita standard | Metrico |
Attacco standard ingresso | Metrico |
Cilindrata [cm³/rev] | 70.3 cm³/rev |
Cilindrata [in³/rev] | 4.29 in³/rev |
Descrizione | Pump for waste water |
Dimensione attacco ingresso (metrico) | M42 |
Dimensione raccordo di spurgo (metrico) | M6 |
Dimensioni attacco di uscita (metrico) | M42 |
Flusso [gpm] [Max] | 31.26 gal/min |
Flusso [gpm] [Min] | 11.15 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 120.21 L/min |
Flusso [l/min.] [Min] | 42.88 L/min |
Gruppo prodotti | Pompa |
Identificazione modello | APP W 7,2 |
Ispezionabile | SÌ |
Livello pressione sonora [dB(A)] | 78 dBA |
Materiale corpo | Duplex |
Materiale di tenuta | NBR |
Nome prodotto | APP W pumps |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
Paese di origine | Danimarca |
Picco pressione di mandata [barg] [Max] | 5 barg |
Picco pressione di mandata [psig] [Max] | 73 psig |
Portata [m³/h] [Max] | 7.21 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] | 2.57 m³/h |
Pressione di mandata [barg] [Max] | 5 barg |
Pressione di mandata [barg] [Min] | 0.5 barg |
Pressione di mandata [psig] [Max] | 72.5 psig |
Pressione di mandata [psig] [Min] | 7.3 psig |
Pressione di uscita [barg] [Max] | 83 barg |
Pressione di uscita [barg] [Min] | 20 barg |
Pressione di uscita [psig] [Max] | 1200 psig |
Pressione di uscita [psig] [Min] | 290 psig |
Raccordo di spurgo standard | Metrico |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 36 °F |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
TIPO | APPW |
Tipo | APP W 5.1-10.2 |
Tipo attacco ingresso | Filettatura |
Tipo attacco uscita | Filettatura |
Tipo rubinetto scarico | Filettatura |
Velocità [giri/min] [Max] | 1800 rpm |
Velocità [giri/min] [Min] | 700 rpm |
Velocità continua [giri/min.] [Min] | 700 rpm |
Attacco di uscita standard | Metrico |
Attacco standard ingresso | Metrico |
Cilindrata [cm³/rev] | 70.3 cm³/rev |
Cilindrata [in³/rev] | 4.29 in³/rev |
Descrizione | Pump for waste water |
Dimensione attacco ingresso (metrico) | M42 |
Dimensione raccordo di spurgo (metrico) | M6 |
Dimensioni attacco di uscita (metrico) | M42 |
Flusso [gpm] [Max] | 31.26 gal/min |
Flusso [gpm] [Min] | 11.15 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 120.21 L/min |
Flusso [l/min.] [Min] | 42.88 L/min |
Gruppo prodotti | Pompa |
Identificazione modello | APP W 7,2 |
Ispezionabile | SÌ |
Livello pressione sonora [dB(A)] | 78 dBA |
Materiale corpo | Duplex |
Materiale di tenuta | NBR |
Nome prodotto | APP W pumps |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
Paese di origine | Danimarca |
Picco pressione di mandata [barg] [Max] | 5 barg |
Picco pressione di mandata [psig] [Max] | 73 psig |
Portata [m³/h] [Max] | 7.21 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] | 2.57 m³/h |
Pressione di mandata [barg] [Max] | 5 barg |
Pressione di mandata [barg] [Min] | 0.5 barg |
Pressione di mandata [psig] [Max] | 72.5 psig |
Pressione di mandata [psig] [Min] | 7.3 psig |
Pressione di uscita [barg] [Max] | 83 barg |
Pressione di uscita [barg] [Min] | 20 barg |
Pressione di uscita [psig] [Max] | 1200 psig |
Pressione di uscita [psig] [Min] | 290 psig |
Raccordo di spurgo standard | Metrico |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 36 °F |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
TIPO | APPW |
Tipo | APP W 5.1-10.2 |
Tipo attacco ingresso | Filettatura |
Tipo attacco uscita | Filettatura |
Tipo rubinetto scarico | Filettatura |
Velocità [giri/min] [Max] | 1800 rpm |
Velocità [giri/min] [Min] | 700 rpm |
Velocità continua [giri/min.] [Min] | 700 rpm |