Mostra 65 prodotto(i)
APP 5.1
Flusso [gpm] [Max]: 21.700, Flusso [l/min.] [Max]: 83.70, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700
APP 6.5
Flusso [gpm] [Max]: 27.800, Flusso [l/min.] [Max]: 107.20, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700
APP 7.2
Flusso [gpm] [Max]: 31.200, Flusso [l/min.] [Max]: 120.20, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700
APP 8.2
Flusso [gpm] [Max]: 36.000, Flusso [l/min.] [Max]: 138.50, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700
APP 10.2
Flusso [gpm] [Max]: 45.400, Flusso [l/min.] [Max]: 174.90, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700
APP 3.0
Flusso [gpm] [Max]: 15.300, Flusso [l/min.] [Max]: 59.20, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Velocità [giri/min] [Min]: 700
APP 3.5
Flusso [gpm] [Max]: 15.500, Flusso [l/min.] [Max]: 59.60, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità [giri/min] [Min]: 700
APP 0.8
Flusso [gpm] [Max]: 4.400, Flusso [l/min.] [Max]: 16.60, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Velocità [giri/min] [Min]: 700
APP 1.5
Flusso [gpm] [Max]: 7.900, Flusso [l/min.] [Max]: 30.60, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Velocità [giri/min] [Min]: 700
APP 1.8
Flusso [gpm] [Max]: 8.600, Flusso [l/min.] [Max]: 33.20, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Velocità [giri/min] [Min]: 700