APP 7.2

180B3007

Flusso [gpm] [Max]: 31.200, Flusso [l/min.] [Max]: 120.20, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700

Dettagli prodotto

Peso lordo 35.8 Kg
Peso netto 34.037 Kg
Volume 33.294 Liter
EAN 5715162667446

 

Attacco di uscita standard Metrico
Attacco standard ingresso Metrico
China RoHS compliance Out of scope
Cilindrata [cm³/rev] 70.3 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 4.29 in³/rev
Conformità ATEX No
Description Pump for sea- or brackish water
Descrizione prodotto APP pumps
Dimensione attacco ingresso (metrico) M42
Dimensione raccordo di spurgo (metrico) M6
Dimensioni attacco di uscita (metrico) M42
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Flusso [gpm] [Max] 31.2 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 11.1 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 120.2 l/min
Flusso [l/min.] [Min] 42.8 l/min
Gruppo prodotti Pump
Identificazione modello APP 7.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)] 78 dBA
Materiale corpo Duplex
Materiale di tenuta NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Paese di origine Danimarca
Picco pressione di mandata [barg] [Max] 5 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max] 73 psig
Portata [m³/h] [Max] 7.2 m³/h
Portata [m³/h] [Min] 2.5 m³/h
Pressione di mandata [barg] [Max] 5 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 0.5 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 72.5 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 7.3 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 83 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 20 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 1200 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 290 psig
Raccordo di spurgo standard Metrico
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo APP 5.1-10.2
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
UK RoHS compliance Out of scope
Velocità [giri/min] [Max] 1800 giri/min
Velocità [giri/min] [Min] 700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min] 700 giri/min

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality