PAHT 3.2

180B0077

Flusso [gpm] [Max]: 1.900, Flusso [l/min.] [Max]: 7.60, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1450, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.922 Kg
Peso netto 4.877 Kg
Volume 5.914 Liter
EAN 5715162667156

 

Attacco di uscita standard BSPP
Attacco standard ingresso BSPP
China RoHS compliance Out of scope
Cilindrata [cm³/rev] 3.2 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 0.2 in³/rev
Conformità ATEX No
Description Pump for ultra pure water
Descrizione prodotto PAHT pumps
Dimensione attacco di uscita [in] 1/4 poll.
Dimensione attacco ingresso [in] 1/2 in
Dimensione raccordo di spurgo (metrico) M6
Elenco sostanze candidate REACH No
Flusso [gpm] [Max] 1.9 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 0.5 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 7.6 l/min
Flusso [l/min.] [Min] 2 l/min
Gruppo prodotti Pump
Identificazione modello PAHT 3.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)] 76 dBA
Materiale corpo AISI 304
Materiale di tenuta NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Paese di origine Danimarca
Picco pressione di mandata [barg] [Max] 4 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max] 58 psig
Pressione di mandata [barg] [Max] 4 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 58 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 100 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 10 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 1450 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 145 psig
Raccordo di spurgo standard Metrico
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo PAHT 2-6.3
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
UK RoHS compliance Out of scope
Velocità [giri/min] [Max] 3000 giri/min
Velocità [giri/min] [Min] 1000 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min] 1000 giri/min

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality