PAHT 25

180B0020

Flusso [gpm] [Max]: 13.500, Flusso [l/min.] [Max]: 52.20, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2321, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000

Dettagli prodotto

Peso lordo 23.31 Kg
Peso netto 18.3 Kg
Volume 20.655 Liter
EAN 5715162666913

 

Attacco di uscita standard BSPP
Attacco standard ingresso BSPP
China RoHS compliance Out of scope
Cilindrata [cm³/rev] 25 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 1.53 in³/rev
Conformità ATEX No
Description Pump for ultra pure water
Descrizione prodotto PAHT pumps
Dimensione attacco di uscita [in] 3/4 in
Dimensione attacco ingresso [in] 1 1/4 in
Dimensione raccordo di spurgo (metrico) M6
Elenco sostanze candidate REACH No
Flusso [gpm] [Max] 13.5 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 3.3 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 52.2 l/min
Flusso [l/min.] [Min] 12.9 l/min
Gruppo prodotti Pump
Identificazione modello PAHT 25
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)] 79 dBA
Materiale corpo AISI 316
Materiale di tenuta NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Paese di origine Danimarca
Picco pressione di mandata [barg] [Max] 20 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max] 290 psig
Pressione di mandata [barg] [Max] 6 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 87 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 160 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 2321 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 435 psig
Raccordo di spurgo standard Metrico
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo PAHT 20-32
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
UK RoHS compliance Out of scope
Velocità [giri/min] [Max] 2400 giri/min
Velocità [giri/min] [Min] 700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min] 1000 giri/min

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality