Pompa, PAHT 2
Pompa, PAHT 2

180B0031

Flusso [gpm] [Max]: 1.090, Flusso [l/min.] [Max]: 4.190, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità [giri/min] [Min]: 1000, Materiale corpo: AISI 304

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.88 kg
Peso netto 4.83 kg

 

Attacco di uscita standard BSPP
Attacco standard ingresso BSPP
Cilindrata [cm³/rev] 2 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 0.12 in³/rev
Descrizione Pump for ultra pure water
Dimensione attacco di uscita [in] 1/4 poll.
Dimensione attacco ingresso [in] 1/2 in
Dimensione raccordo di spurgo (metrico) M6
Flusso [gpm] [Max] 1.09 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 0.18 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 4.19 L/min
Flusso [l/min.] [Min] 2.04 L/min
Gruppo prodotti Pompa
Identificazione modello PAHT 2
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)] 76 dBA
Materiale corpo AISI 304
Materiale di tenuta NBR
Nome prodotto PAHT pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Paese di origine Danimarca
Picco pressione di mandata [barg] [Max] 4 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max] 58 psig
Pressione di mandata [barg] [Max] 4 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 58 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 100 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 1450 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 435 psig
Raccordo di spurgo standard Metrico
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
TIPO PAHT
Tipo PAHT 2-6.3
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
Velocità [giri/min] [Max] 3000 rpm
Velocità [giri/min] [Min] 1000 rpm
Velocità continua [giri/min.] [Min] 1000 rpm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality