Pompa, PAHT 10
Pompa, PAHT 10

180B0032

Flusso [gpm] [Max]: 5.230, Flusso [l/min.] [Max]: 21.630, Pressione di uscita [barg] [Max]: 140, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità [giri/min] [Min]: 1000, Materiale corpo: AISI 304

Dettagli prodotto

Peso lordo 8.32 kg
Peso netto 8.25 kg

 

Attacco di uscita standard BSPP
Attacco standard ingresso BSPP
Cilindrata [cm³/rev] 10 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 0.61 in³/rev
Descrizione Pump for ultra pure water
Dimensione attacco di uscita [in] 3/8 in
Dimensione attacco ingresso [in] 3/4 in
Dimensione raccordo di spurgo [in] 1/4 in
Flusso [gpm] [Max] 5.23 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 1.98 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 21.63 L/min
Flusso [l/min.] [Min] 7.63 L/min
Gruppo prodotti Pompa
Identificazione modello PAHT 10
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)] 75 dBA
Materiale corpo AISI 304
Materiale di tenuta NBR
Nome prodotto PAHT pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Paese di origine Danimarca
Picco pressione di mandata [barg] [Max] 4 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max] 58 psig
Pressione di mandata [barg] [Max] 4 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 58 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 140 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 2030 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 435 psig
Raccordo di spurgo standard BSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
TIPO PAHT
Tipo PAHT 10-12.5
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
Velocità [giri/min] [Max] 2400 rpm
Velocità [giri/min] [Min] 1000 rpm
Velocità continua [giri/min.] [Min] 1000 rpm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality