Mostra 5 prodotto(i)
PAHT C 2
Flusso [gpm] [Max]: 1.000, Flusso [l/min.] [Max]: 4.10, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1450, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000
PAHT C 3.2
Flusso [gpm] [Max]: 1.900, Flusso [l/min.] [Max]: 7.60, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1450, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000
PAHT C 4
Flusso [gpm] [Max]: 2.600, Flusso [l/min.] [Max]: 10.10, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1450, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000
PAHT C 6.3
Flusso [gpm] [Max]: 4.700, Flusso [l/min.] [Max]: 18.10, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1450, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000
PAHT C pumps, PAHT C 4 Ex
Flusso [gpm] [Max]: 2.600, Flusso [l/min.] [Max]: 10.10, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1450, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000, Conformità ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6