Pompe per acqua corrente

Mostra 21 prodotto(i)

180B0007

PAH 12.5

Flusso [gpm] [Max]: 5.450, Flusso [l/min.] [Max]: 20.950, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2320, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 700

180B0008

PAH 10

Flusso [gpm] [Max]: 4.270, Flusso [l/min.] [Max]: 16.410, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2320, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 700

180B0022

PAH 4

Flusso [gpm] [Max]: 1.670, Flusso [l/min.] [Max]: 6.430, Pressione di uscita [barg] [Max]: 140, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2030, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 700

180B0023

PAH 6.3

Flusso [gpm] [Max]: 2.760, Flusso [l/min.] [Max]: 10.630, Pressione di uscita [barg] [Max]: 140, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2030, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 700

180B0024

PAH 2

Flusso [gpm] [Max]: 0.670, Flusso [l/min.] [Max]: 2.590, Pressione di uscita [barg] [Max]: 140, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2030, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 700

Visualizza: