PAH 70

180B0042

Flusso [gpm] [Max]: 31.100, Flusso [l/min.] [Max]: 119.60, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2320, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 700

Dettagli prodotto

Peso lordo 36.5 Kg
Peso netto 30.5 Kg
Volume 33.07 Liter
EAN 5715162667217

 

Attacco di uscita standard BSPP
Attacco standard ingresso BSPP
China RoHS compliance Out of scope
Cilindrata [cm³/rev] 70 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 4.27 in³/rev
Conformità ATEX No
Description PAH70
Descrizione prodotto PAH pumps
Dimensione attacco di uscita [in] 1 1/4 in
Dimensione attacco ingresso [in] 1 1/2 in
Dimensione raccordo di spurgo [in] 1/4 in
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Flusso [gpm] [Max] 31.1 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 10.9 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 119.6 l/min
Flusso [l/min.] [Min] 42.2 l/min
Gruppo prodotti Pump
Identificazione modello PAH 70
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)] 80 dBA
Materiale corpo AISI 304
Materiale di tenuta NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Paese di origine Danimarca
Pressione di mandata [barg] [Max] 4 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 58 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 160 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 2320 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 435 psig
Raccordo di spurgo standard BSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo PAH 50-100
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
UK RoHS compliance Out of scope
Velocità [giri/min] [Max] 1800 giri/min
Velocità [giri/min] [Min] 700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min] 700 giri/min

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality