Pompa, PAH 63 Ex
Pompa, PAH 63 Ex

180B6140

Flusso [gpm] [Max]: 27.780, Flusso [l/min.] [Max]: 106.850, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Conformità ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6, Materiale corpo: AISI 304

Dettagli prodotto

Peso lordo 32.08 kg
Peso netto 30.5 kg

 

Attacco di uscita standard BSPP
Attacco standard ingresso BSPP
Cilindrata [cm³/rev] 63 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 3.84 in³/rev
Conformità ATEX Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Descrizione PAH 63 Ex
Dimensione attacco di uscita [in] 1 1/4 in
Dimensione attacco ingresso [in] 1 1/2 in
Dimensione raccordo di spurgo [in] 1/4 in
Flusso [gpm] [Max] 27.78 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 9.68 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 106.85 L/min
Flusso [l/min.] [Min] 37.22 L/min
Gruppo prodotti Pompa
Identificazione modello PAH 63 Ex
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)] 80 dBA
Materiale corpo AISI 304
Materiale di tenuta NBR
Nome prodotto PAH pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Paese di origine Danimarca
Pressione di mandata [barg] [Max] 4 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 58 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 160 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 2320 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 435 psig
Raccordo di spurgo standard BSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
TIPO PAH
Tipo PAH 50-100
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
Velocità [giri/min] [Max] 1800 rpm
Velocità [giri/min] [Min] 700 rpm
Velocità continua [giri/min.] [Min] 700 rpm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality