MAH 12.5 CW
MAH 12.5 CW

180F0003

Potenza stimata [kW]: 7.8, Velocità [giri/min] [Min]: 300, Velocità [giri/min] [Max]: 4000, 13 N-m

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.43 kg
Peso netto 6.18 kg

 

Descrizione MAH 12.5 CW AXIAL PISTON MOTOR
Dimensione raccordo di spurgo [in] 1/4 in
Gruppo prodotti Hydraulic motor
Identificazione modello MAH 12.5 CW
Nome prodotto Hydraulic motors
Potenza stimata [kW] 7.8 kW
Starting torque at max pressure [Nm] 13 Nm
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 3 °C
Tipo MAH 10-12.5
Velocità [giri/min] [Max] 4000 rpm
Velocità [giri/min] [Min] 300 rpm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality