MAH 12.5 CCW
180F0004
Potenza stimata [kW]: 7.8, Velocità [giri/min] [Min]: 300, Velocità [giri/min] [Max]: 4000, 13 N-m
Potenza stimata [kW]: 7.8, Velocità [giri/min] [Min]: 300, Velocità [giri/min] [Max]: 4000, 13 N-m
Peso lordo | 6.45 kg |
Peso netto | 6.21 kg |
Peso lordo | 6.45 kg |
Peso netto | 6.21 kg |
Descrizione | MAH 12.5 CCW AXIAL PISTON MOTOR |
Dimensione raccordo di spurgo [in] | 1/4 in |
Gruppo prodotti | Hydraulic motor |
Identificazione modello | MAH 12.5 CCW |
Nome prodotto | Hydraulic motors |
Potenza stimata [kW] | 7.8 kW |
Starting torque at max pressure [Nm] | 13 Nm |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 3 °C |
Tipo | MAH 10-12.5 |
Velocità [giri/min] [Max] | 4000 rpm |
Velocità [giri/min] [Min] | 300 rpm |
Descrizione | MAH 12.5 CCW AXIAL PISTON MOTOR |
Dimensione raccordo di spurgo [in] | 1/4 in |
Gruppo prodotti | Hydraulic motor |
Identificazione modello | MAH 12.5 CCW |
Nome prodotto | Hydraulic motors |
Potenza stimata [kW] | 7.8 kW |
Starting torque at max pressure [Nm] | 13 Nm |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 3 °C |
Tipo | MAH 10-12.5 |
Velocità [giri/min] [Max] | 4000 rpm |
Velocità [giri/min] [Min] | 300 rpm |